Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10

144H2003

Tip proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 1 AVQM m/Behäl
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCompact 28 VX-FI HWP, Typ 1 AVQM m/Behäl
Naziv regulatora grejanjaECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisTermix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 1, AVQM + AMV 10
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
PTV regulator rezevoaraVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a39319a3-7250-42ed-b643-00e0b1b5170a
Širina bez poklopca [mm]905 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT137H-1 16 G1"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix Compact 28 VX-FI HWP
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Visina bez poklopca [mm]890 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Zapremina289.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561207470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm