Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4421

Tip proizvoda: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]385 mm
Dubina sa poklopcem [mm]400 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalEPDM
Marka pumpe za grejanjeWilo
Material DescriptionVX22 XB37M20/M50 ECL310/266 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M50, ECL310/A266
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A266
Naziv regulatora PTVECL 310 / A266
OpisVX22 XB37M20/M50 ECL310/266 DS452 Std
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Proizvođač pumpe PTVWilo
PTV HEX tipXB37M-1 50
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaAVP-F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]575 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB37M-1 20
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceM20/M50
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaVX 22 (A266)
Tip pumpe PTVPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Tip pumpe za grejanjePara 15-130/8-75/SC-12
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ22
Veličina cevi GØ22
Veličina cevi PTVØ22
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTV1"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]1039 mm
Visina sa poklopcem [mm]1039 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina65 Kilogram
Neto težina63 Kilogram
Zapremina390.142 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162520468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm