Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Tip 3-4, Naziv regulatora grejanja: AVTB, Naziv regulatora PTV: AVTQ

144H2879

Tip proizvoda: Termix VVX-Q, Tip 3-4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
Material DescriptionVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Naziv regulatora grejanjaAVTB
Naziv regulatora PTVAVTQ
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaOpcionalno
Opissubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT24-1 40 G3/4"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122
Širina bez poklopca [mm]500 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT24-1 40 G3/4"*20 H
Tip kontrole GTermostatički
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 3-4
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VVX-Q
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]750 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina60 Kilogram
Zapremina0.161 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561690265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm