Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3589

Tip proizvoda: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]260 mm
Dubina sa poklopcem [mm]260 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Materijal poklopcaSivo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Naziv regulatora grejanjaECL 120
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaUključeno
OpisVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
Širina bez poklopca [mm]510 mm
Širina sa poklopcem [mm]515 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceType 40-40
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VVX-ID
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]770 mm
Visina sa poklopcem [mm]770 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina35 Kilogram
Neto težina34 Kilogram
Zapremina103.103 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm