Danfoss logo
Termix VVX-I

Termix VVX-ID, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H1440

Tip proizvoda: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]390 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Naziv regulatora grejanjaECL 110,A130
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaUključeno
OpisVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.cd2a91d7-d800-458f-a3c7-88ae37d454b5
Širina bez poklopca [mm]525 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaVrh
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceType 22-22
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VVX-ID
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]750 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina48 Kilogram
Neto težina47 Kilogram
Zapremina185.76 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561096401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm