Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Tip 1-2, Naziv regulatora grejanja: ECL 210, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3850

Tip proizvoda: Termix VVX-I FI, Tip 1-2, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVDodatno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]380 mm
Dubina sa poklopcem [mm]455 mm
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-2
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VVX-I-FI 1-2
Naziv regulatora grejanjaECL 210
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix VVX-I-FI 1-2
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 26 G3/4" HP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d19ac0a3-68c0-4c91-8865-a33a757ce5a8
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H+-1 26 G3/4" HP
Tip kontrole GElektronski + delta p regulator
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1-2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VVX-I FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]800 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Zapremina159 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715628297972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm