Termix VVX-I FI, Tip 2-3, Naziv regulatora grejanja: RAVK, Naziv regulatora PTV: IHPT
144H3842
Tip proizvoda: Termix VVX-I FI, Tip 2-3, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT
144H3842
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 380 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 455 mm |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Naziv regulatora grejanja | RAVK |
| Naziv regulatora PTV | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Dodatno |
| Opis | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 51e958c1-8cd1-47e8-9178-712304af03b5 |
| Širina bez poklopca [mm] | 530 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Tip kontrole G | Termostatski + delta p regulator |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 2-3 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VVX-I FI |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 800 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 800 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30 Kilogram |
| Neto težina | 29 Kilogram |
| Zapremina | 159 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628297897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |