Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Tip 1-1, Naziv regulatora grejanja: ECL 210, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H0083

Tip proizvoda: Termix VVX-I FI, Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Termix VVX-I FI

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVDodatno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]375 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Naziv regulatora grejanjaECL 210
Naziv regulatora PTVIHPT
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix VVX-I 1-1 sa ECL Comfort 210/A237*
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26 G3/4" HP
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 16 G3/4" HP
Tip kontrole GElektronski + delta p regulator
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1-1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VVX-I FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]800 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Zapremina0.159 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560900952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm