Termix VVX-I FI, Tip 2-1, Naziv regulatora PTV: IHPT
144H0080
Tip proizvoda: Termix VVX-I FI, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Termix VVX-I FI
144H0080
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 375 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 430 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 120 |
| Naziv regulatora PTV | IHPT |
| Opcija poklopca | Dodatno |
| Opis | Termix VVX-I 2-1 sa ECL Comfort 110* |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H-1 40 G3/4" HP |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
| Širina bez poklopca [mm] | 530 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Tip kontrole G | Elektronski + delta p regulator |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 2-1 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VVX-I FI |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 800 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 800 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30 Kilogram |
| Neto težina | 29 Kilogram |
| Zapremina | 0.159 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |