Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tip 2-5, Naziv regulatora grejanja: AVTB, Naziv regulatora PTV: AVTB

144H2492

Tip proizvoda: Termix VVX-B, Tip 2-5, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
Material DescriptionVVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C
Naziv regulatora grejanjaAVTB
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT24-1 36 G3/4" P
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ee136ab1-781c-46f9-9523-d20e3cc7972c
Širina bez poklopca [mm]500 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT24-1 50 G3/4"*20 H
Tip kontrole GTermostatički
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 2-5
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VVX-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]810 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina27 Kilogram
Neto težina25 Kilogram
Zapremina161.373 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561449641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm