Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tip 3-3, Naziv regulatora grejanja: RAVK, Naziv regulatora PTV: AVTB

144H0025

Tip proizvoda: Termix VVX-B, Tip 3-3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMA
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-B-3-3 Retur/AVTB/RAVK/UPM3
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VVX-B-3-3 Retur/AVTB/RAVK/UPM3
Naziv regulatora grejanjaRAVK
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix VVX-B 3-3
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT24-1 24 G3/4" P
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7e7d326d-e4ea-48e1-a86a-c82cb4559786
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT24-1 28 G3/4"*20 H
Tip kontrole GTermostatski + delta p regulator
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 3-3
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VVX-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]810 mm
Visina sa poklopcem [mm]810 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina35 Kilogram
Neto težina34 Kilogram
Zapremina0.153 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560908996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm