Termix VVX-B HWP, Tip 3-1, Naziv regulatora grejanja: ECL 310-A237 & …, Naziv regulatora PTV: AVTB 20
144H0564
Tip proizvoda: Termix VVX-B HWP, Tip 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20
144H0564
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 360 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 430 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| Material Description | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 100 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310-A237 & … |
| Naziv regulatora PTV | AVTB 20 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Uključeno |
| Opis | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tip W3/H1 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV HEX tip | T24-1 24 G3/4" P |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f |
| Širina bez poklopca [mm] | 525 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 3-1 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VVX-B HWP |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 810 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 810 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 45 Kilogram |
| Neto težina | 44 Kilogram |
| Zapremina | 188.082 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |