Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Tip 1-2, Naziv regulatora grejanja: ECL 310-A237 & …, Naziv regulatora PTV: AVTB 15

144H0559

Tip proizvoda: Termix VVX-B HWP, Tip 1-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Material DescriptionVVX 1-2 B HWP m/Haube
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]100 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVVX 1-2 B HWP m/Haube
Naziv regulatora grejanjaECL 310-A237 & …
Naziv regulatora PTVAVTB 15
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaUključeno
OpisTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tip W1/H2
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT24-1 16 G3/4" P
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4901ead1-5604-4917-a3c5-2fdaf61d286f
Širina bez poklopca [mm]525 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT24-1 20 G3/4"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 1-2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VVX-B HWP
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]810 mm
Visina sa poklopcem [mm]810 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina45 Kilogram
Neto težina44 Kilogram
Zapremina0.188 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560966590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm