Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Naziv regulatora PTV: AVQM

144H2937

Tip proizvoda: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVUključeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]457 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionKST-M U.Pumper2,5/2,5/310/AMV
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKST-M U.Pumper2,5/2,5/310/AMV
Naziv regulatora grejanjaECL 310,A266.9
Naziv regulatora PTVAVQM
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
Opissubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT137H-1 36 G1"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5fc3380a-738a-4e5e-8310-8c08a3602067
Širina bez poklopca [mm]730 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT137L-1 40 G1"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceType M
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG spolj. navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix KST
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina cevi PTVØ28
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTV1"
Visina bez poklopca [mm]1126 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina65 Kilogram
Zapremina375.645 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561745521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm