Termix KST, Naziv regulatora PTV: AVQM
144H2568
Tip proizvoda: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2568
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Uključeno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina bez poklopca [mm] | 457 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV |
| Materijal poklopca | Bez |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310,A266.9 |
| Naziv regulatora PTV | AVQM |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
| Opis | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top and bottom |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV HEX tip | T137H-1 36 G1"*20 H |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038 |
| Širina bez poklopca [mm] | 730 mm |
| Smer priključivanja | Vrh i dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | T137L-1 40 G1"*20 H |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip podstanice | Type M |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G spolj. navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix KST |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø28 |
| Veličina cevi G | Ø28 |
| Veličina cevi PTV | Ø28 |
| Veličina priključka DG | 1" |
| Veličina priključka G | 1" |
| Veličina priključka PTV | 1" |
| Visina bez poklopca [mm] | 1126 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 64 Kilogram |
| Neto težina | 64 Kilogram |
| Zapremina | 375.645 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561482877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |