Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 1-1, Naziv regulatora grejanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV: ECL 310
144H3900
Tip proizvoda: Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3900
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 400 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | Compact 28 VVX 1-1 |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Compact 28 VVX 1-1 |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
| Opis | Compact 28 VVX 1-1 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Bottom + option for top conn |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV HEX tip | T137H-1 20 G1"*20 H |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 634d0117-f060-4085-b951-13fba1965d8f |
| Širina bez poklopca [mm] | 1460 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip podstanice | Tip 1-1 |
| Tip priključka DG | unutrašnji navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Termix Compact 28 VVX-FI |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø28 |
| Veličina cevi G | Ø28 |
| Veličina cevi PTV | Ø28 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 1" |
| Veličina priključka G | 1" |
| Veličina priključka PTV | 1" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 890 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 95 Kilogram |
| Neto težina | 94 Kilogram |
| Zapremina | 548.96 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |