Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 2-2, Naziv regulatora grejanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV: ECL 310

144H2044

Tip proizvoda: Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.3 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 2-2
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCompact 28 VVX-FI 2-2
Naziv regulatora grejanjaECL 310
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisSubstations - Indirect Heating + DHW
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaBottom + option for top conn
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipT137L-1 26 G1"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.75ac2f1d-6428-4e9b-bf90-d5434b8bcedc
Širina bez poklopca [mm]1460 mm
Smer priključivanjasa donje strane + opcija gornji priključak
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT137H-1 40 G1"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 2-2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTermix Compact 28 VVX-FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina cevi PTVØ28
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DGG1"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTV1"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]890 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95 Kilogram
Neto težina90 Kilogram
Zapremina0.52 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561201584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm