Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Tip 2-3, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3448

Tip proizvoda: Termix Compact 28 MST VVX, Tip 2-3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-3
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCompact 28 MST VVX-2-3
Naziv regulatora grejanjaECL 120
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
OpisDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9ceec86a-4898-45d6-bae0-1bd9bab9a57b
Širina bez poklopca [mm]905 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT137H-1 60 G1"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2-3
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix Compact 28 MST VVX
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DGG1"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTVG3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]914 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina55 Kilogram
Neto težina53 Kilogram
Zapremina0.331 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706562243545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm