Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tip 2-1, Naziv regulatora grejanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV: ECL 310

144H3923

Tip proizvoda: Termix Compact 28 MS VVX, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVUključeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-2-1
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCompact 28 MS VVX-2-1
Naziv regulatora grejanjaECL 310
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
OpisCompact 28 MS VVX-2-1
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
PTV HEX tipT137H-1 36 G1"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.485a5d34-c28c-47ae-bee3-7f75ab13cc14
Širina bez poklopca [mm]905 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H+-1 60 G3/4"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 2-1
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTermix Compact 28 MS VVX
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina cevi PTVØ28
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTV1"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]1063 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina56 Kilogram
Neto težina55 Kilogram
Zapremina384.806 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715628304748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm