EvoFlat VX-F, Bottom, 49 kW, Brazed copper, Type 2
145F3923
EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump
145F3923
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dubina bez poklopca [mm] | 152 mm |
| Električna konekcija | 230V 50 Hz |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Indirect |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 10 kW |
| Material Description | EvoFlat VX-F 2 FH DHW circ |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora grejanja | FTC |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Odobrenje | CE |
| Opis | EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump |
| Piping | Stainless steel |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Bottom |
| Product line | Subsystems |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 49 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Safety valve | Yes |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Thermostatic + Differential pressure |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 2 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip priključka G | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat VX-F |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 717 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 28.2 Kilogram |
| Neto težina | 27 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162783979 |