Danfoss logo
EvoFlat VX-FH

EvoFlat VX-F, Bottom, 49 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145F3914

EvoFlat VX-F -2 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dubina bez poklopca [mm]152 mm
Električna konekcija230V 50 Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeFloor heating
Kapacitet grejanja [kW] [Max]10 kW
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2StS FH
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaFTC
Naziv regulatora PTVTPC-M
OdobrenjeCE
OpisEvoFlat VX-F -2 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 2
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]49 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Safety valveYes
Sekundarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Smer priključivanjaBottom
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GThermostatic + Differential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat VX-F
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]717 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina27.6 Kilogram
Neto težina26.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5702424648367