Danfoss logo
DSP2 FIX

Podstanice, DSP2 FIX, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

005L7018

DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]10 °C
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Kapacitet [kW]470.0 kW
Konstrukcijastojeće
Marka cirkulacione pumpe PTVGrundfos
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN50 STD ver.1
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napon napajanja [V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja [V] AC [min.]230 V
Naziv kategorijeIndirektno grejanje i podstanice PTV
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
Naziv regulatora PTVECL 310
Opcija poklopcaNe
OpisDSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
PED kategorijaI
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]15 bar
Primarni smer priključkaTop
Specifikacije
Vrednost
Product line32
PTV HEX tipXB12
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Širina pakovanja [mm]1500 mm
Smer priključivanjaVrh
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cirkulacione pumpe PTVALPHA 2L 25-60N
Tip HEX-a za grejanjaXB52
Tip kontrole PTVElektronski
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka GNavoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaDSP2 FIX
Tip pumpe za grejanjeMagna 3 40-120 F
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN32
Veličina cevi GDN50
Veličina cevi PTVDN25
Veličina cevi za cirkulacijuDN25
Veličina priključka PTV1"
Visina pakovanja [mm]1900 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina240 Kilogram
Neto težina1 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1582.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm