Podstanice, DSA2 WALL, 2F-1, 60 kW, Naziv regulatora grejanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV: AVTQ, Cirkulacija PTV: Da
148L5010
DSA WALL 2F-1
148L5010
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Max] | 2 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 650 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 650 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Izolacioni materijal | EPP |
| Kapacitet [kW] | 60.0 kW |
| Konstrukcija | Montirano na zid |
| Legura HEX PTV | 1.4404 |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Marka cirkulacione pumpe PTV | Grundfos |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | DSA 2F-1 WALL |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 130 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV | AVTQ |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
| Opis | DSA WALL 2F-1 |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 12 bar |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 1.99 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Levo / desno |
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 0.47 bar |
| Product line | 32 |
| PTV HEX tip | XB37M-20 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 800 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 1200 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 650 mm |
| Smer priključivanja | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Tip cirkulacione pumpe PTV | UPS 25-60 N 180 |
| Tip HEX-a za grejanja | XB37L-10 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | DSA2 WALL |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Auto L |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN25 |
| Veličina cevi G | DN20 |
| Veličina cevi PTV | DN20 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | DN15 |
| Veličina priključka DG | DN25 |
| Veličina priključka G | DN25 |
| Veličina priključka PTV | DN20 |
| Veličina priključka za cirkulaciju | DN15 |
| Verzija podstanice | 2F-1 |
| Visina bez poklopca [mm] | 1200 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 1200 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 80 Kilogram |
| Neto težina | 60 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 492.343 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738955 |