Podstanice, DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Naziv regulatora grejanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV: ECL 310
146B8015
DSA HOME 2F-3
146B8015
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Max] | 4 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| Broj krugova za grejanje | 1 |
| Broj krugova za PTV | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 350 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 350 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Izolacioni materijal | Čvrsta PU pena + EPP |
| Kapacitet [kW] | 65.0 kW |
| Legura HEX PTV | 1.4404 |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Marka cirkulacione pumpe PTV | Grundfos |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | DSA HOME 2F-3 |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 130 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Indirektno grejanje i podstanice PTV |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Da |
| Opis | DSA HOME 2F-3 |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 14 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 14 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Levo / desno |
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 25.00 bar |
| Product line | 32 |
| PTV HEX tip | XB06H-1 20 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 800 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 1200 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 810 mm |
| Smer priključivanja | Gore |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip cirkulacione pumpe PTV | UPM3 DHW 15-20 |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06L-1-16 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | DSA2 HOME |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 AUTO 15-70 |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN20 |
| Veličina cevi G | DN20 |
| Veličina cevi PTV | DN15 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | DN15 |
| Veličina priključka DG | G3/4" |
| Veličina priključka G | G3/4" |
| Veličina priključka PTV | G3/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | G3/4" |
| Verzija podstanice | 2F-3 |
| Visina bez poklopca [mm] | 810 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 810 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 40 Kilogram |
| Zapremina | 214.88 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |