Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: DID pre-configured stations

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcija230V 50 Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeFloor heating
Kapacitet grejanja [kW] [Max]19 kW
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Naziv regulatora grejanjaTD-21
Naziv regulatora PTVTD-21
Specifikacije
Vrednost
OpisDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]65 kW
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Smer priključivanjaTop and bottom
StrainerPrimary
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.036 W/m-K
Tip kontrole GThermostatic
Tip priključka DGG int. Thread
Tip proizvodaDID pre-configured stations
U okviru OEEONo
Veličina cevi DGØ18
Veličina priključka DG3/4"

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina33 Kilogram
Neto težina31.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm