Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Tip 3-2, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

145F0742

Tip 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina sa poklopcem [mm]360 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet grejanja [kW]15 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 310/A337 STW HM
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW, HM
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A337
Naziv regulatora PTVPTC2+P
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06L-1 24
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 3-2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka GSpoljni navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaAkva Lux II VXi (A337)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]980 mm
Visina sa poklopcem [mm]980 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162874646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm