Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Tip 1-2, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

145F0328

Tip 1-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dodatne informacijeDVGW loptaste slavineIzolovani ormarSigurnosna funkcija
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina pakovanja [mm]560 mm
Dubina sa poklopcem [mm]360 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet grejanja [kW]20 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VXi TYPE 1-2 ECS-CH ECL310/A237
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H1-W2
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A237
Naziv regulatora PTVPTC2+P
OpisAkva Lux II VXi HWP, Tip H1 + Tip DHW2 sa DVGW kuglastim slavinama
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]35 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1-2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka GSpoljni navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaAkva Lux II VXi (A237)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]980 mm
Visina pakovanja [mm]370 mm
Visina sa poklopcem [mm]980 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina2.175 Hectoliter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428524902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm