Danfoss logo
 Akva Lux II VXe HT_ISO

Akva Lux II VXe HT (A266), Tip 3-2

145F0661

Tip proizvoda: Akva Lux II VXe HT (A266), Tip 3-2, 25 bar, 120 °C, VM2 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet grejanja [kW]25 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II Vxe HT ECL310/A266 H3 W2 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe HT, Type H3-W2, STW
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A266
Naziv regulatora PTVECL 310 / A266
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
PTV kapacitet [kW] [Max]75 kW
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPB-F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06L-1 24
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 3-2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka GSpoljni navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaAkva Lux II VXe HT (A266)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Flex AS 15-75 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ22
Veličina cevi GØ22
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju1/2"
Visina bez poklopca [mm]932 mm
Visina sa poklopcem [mm]932 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina43 Kilogram
Neto težina42 Kilogram
Zapremina217.5 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424659868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm