Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Tip 2-2, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

145F0641

Tip proizvoda: Akva Lux II VXe (A237), Tip 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet grejanja [kW]30 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/2,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H2-W2, 2xSTW
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A237
Naziv regulatora PTVPTC2+P
OpisAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/2,2xSTW
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2-2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka GSpoljni navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaAkva Lux II VXe (A237)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]932 mm
Visina sa poklopcem [mm]932 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina43 Kilogram
Neto težina42 Kilogram
Zapremina173.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424631635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm