Akva Lux II VXe (A237), Tip 2-1, Naziv regulatora PTV: PTC2+P
145F0639
Tip proizvoda: Akva Lux II VXe (A237), Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0639
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulacija PTV | Opcionalno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 315 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 315 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Izolacioni materijal | Polypropylene |
| Kapacitet grejanja [kW] | 30 kW |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/1,2xSTW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H2-W1, 2xSTW |
| Materijal poklopca | Polypropylene |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 / A237 |
| Naziv regulatora PTV | PTC2+P |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H-1 26 |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated in control valve |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 550 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 550 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 40 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 2-1 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | Spoljni navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | Akva Lux II VXe (A237) |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 932 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 932 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 43 Kilogram |
| Neto težina | 42 Kilogram |
| Zapremina | 173.91 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424631611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |