Akva Lux II VX2, Naziv regulatora PTV: PTC2+P
145F0305
Tip proizvoda: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Indirektno grejanje i priprema potrošne tople vode
145F0305
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Ormarić |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Legura za grejanje HEX | AISI 316 |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Naziv regulatora PTV | PTC2+P |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H+-1 60 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1-36 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | 36/+60 |
| Tip proizvoda | Akva Lux II VX2 |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 49 Kilogram |
| Neto težina | 47 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |