Tip 3-1, Naziv regulatora grejanja: RAVK, Naziv regulatora PTV: PTC2+P
004U8447
Tip 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
004U8447
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Max] | 2 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| Cirkulacija PTV | Opcionalno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dodatne informacije | Ormarić |
| Dubina bez poklopca [mm] | 365 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 620 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 380 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Izolacioni materijal | Bez |
| Kapacitet grejanja [kW] | 10 kW |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H3-W1, Therm. |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | RAVK |
| Naziv regulatora PTV | PTC2+P |
| Opis | Akva Lux II VX tip 1 PTV + tip 3 GR (podno grejanje) |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top and bottom |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H-1 26 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 41 kW |
| PTV kapacitet [kW] [Min] | 32 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | AVPL |
| Remarks | Indir. FH and DHW, thermostatic control |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 553 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 840 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 600 mm |
| Smer priključivanja | Vrh i dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06L-1 24 |
| Tip kontrole G | Termostatički |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 3-1 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 861 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 420 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 861 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 47 Kilogram |
| Neto težina | 45 Kilogram |
| Zapremina | 219.555 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |