Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tip 1-1, Naziv regulatora grejanja: RAVK, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

004U8446

Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dodatne informacijeOrmarić
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]620 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalEPDM
Kapacitet grejanja [kW]30 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX Type 1-1 ECS-CH Thermo
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1, Therm.
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaRAVK
Naziv regulatora PTVPTC2+P
OpisAkva Lux II VX tip 1 PTV + tip 1 GR
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]41 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]32 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPL
RemarksIndir. HE and DHW, thermostatic control
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]553 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GTermostatički
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1-1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaAkva Lux II VX (Thermostatic)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]861 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina45 Kilogram
Zapremina219.555 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162510797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm