Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 kruga za grejanje, Tip 1-1, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

145F0272

Tip proizvoda: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 kruga za grejanje, Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dodatne informacije2 x sigurnosna funkcija
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalEPDM
Kapacitet grejanja [kW]20 kW
Kolo podnog grejanja – marka pumpeGrundfos
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeUPM3 Auto 15-70 130
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A260
Naziv regulatora PTVPTC2+P
OpisAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tip H1/W1 sa duplim STW za radijator i osiguračima za podno grejanje
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipXB06H-1 26
PTV kapacitet [kW] [Max]41 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]35 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]650 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]700 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1-1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 kruga za grejanje
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]818 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina45 Kilogram
Zapremina399.543 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5714279482577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm