Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tip 2-2, Naziv regulatora grejanja: ECL 210, Naziv regulatora PTV: PTC2

004U8342

Tip 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Akva Lux II VX (A237)

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]4
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]620 mm
Dubina sa poklopcem [mm]381 mm
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalBez
Legura za grejanje HEXAISI 316
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX A237 Typ2/2 K TR6
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Mixing circuit - controlECL 310 / AHQM / AMV
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
NapomeneIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 210
Naziv regulatora PTVPTC2
Opcija poklopcaUključeno
OpisAkva Lux II VX HWP tip 2 PTV + tip 2 GR sa sigurnosnom funkcijom
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]3 bar
Širina bez poklopca [mm]553 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2-2
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaAkva Lux II VX (A237)
Tip pumpe za grejanjeUPM3
UL ocenaOut of scope
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]861 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina45 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162510674