Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tip 1-2, Naziv regulatora grejanja: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Naziv regulatora PTV: PTC2+P

004U8270

Tip 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Akva Lux II VX (A237)

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]4
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacije2 sigurnosna ventilaOrmarić
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]620 mm
Dubina sa poklopcem [mm]381 mm
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalBez
Kapacitet grejanja [kW] [Max]34 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]8 kW
Legura za grejanje HEXAISI 316
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
NapomeneIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Naziv regulatora PTVPTC2+P
Opcija poklopcaUključeno
OpisAkva Lux II VX HWP Tip 2-1, ECL210, bez izolacije
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 40
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrisani
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]3 bar
Širina bez poklopca [mm]510 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1-2
Tip priključka DGG spolj. navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaAkva Lux II VX (A237)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 15-70 130 ZZA
UL ocenaOut of scope
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]861 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina47 Kilogram
Neto težina45 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162510360