Tip 3-1, Naziv regulatora grejanja: ECL 210, Naziv regulatora PTV: PTC2
004U8269
Tip 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Akva Lux II VX (A237)
004U8269
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Max] | 2 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| Cirkulacija PTV | Opcionalno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 365 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 620 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 381 mm |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Izolacioni materijal | Bez |
| Legura za grejanje HEX | AISI 316 |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napomene | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 210 |
| Naziv regulatora PTV | PTC2 |
| Opcija poklopca | Uključeno |
| Opis | Akva Lux II VX HWP tip 1 PTV + tip 3 PG (XB 06L-1-24) |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H-1 26 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 3 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 510 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 840 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 550 mm |
| Smer priključivanja | Vrh i dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06L-1 24 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 3-1 |
| Tip priključka DG | G spolj. navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Akva Lux II VX (A237) |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 |
| UL ocena | Out of scope |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 861 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 420 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 861 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 47 Kilogram |
| Neto težina | 45 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510353 |