Termix BVX FI RO, Tip 2-3, Naziv regulatora grejanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV: RAVK
144H2791
Tip proizvoda: Termix BVX FI RO, Tip 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2791
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Opcionalno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 570 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal rezervoara | Emajlirani čelik |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV | RAVK |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Uključeno |
| Opis | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top |
| Product line | 33 |
| PTV regulator rezevoara | Termostatsko |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 846cd5bb-476d-4a01-bbd2-be7a0d7d299a |
| Širina sa poklopcem [mm] | 560 mm |
| Smer priključivanja | Vrh |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 2-3 |
| Tip priključka DG | unutrašnji navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Termix BVX FI RO |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 3/4" |
| Visina sa poklopcem [mm] | 1910 mm |
| Zapremina rezervoara za toplu vodu [l] | 105 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 150 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
| Zapremina | 0.684 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |