Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Tip 2-2, Naziv regulatora grejanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV: RAVK

144H2790

Tip proizvoda: Termix BVX FI RO, Tip 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina sa poklopcem [mm]570 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal rezervoaraEmajlirani čelik
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Naziv regulatora grejanjaECL 310
Naziv regulatora PTVRAVK
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaUključeno
OpisSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop
Product line33
PTV regulator rezevoaraTermostatsko
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6c6bc668-ee97-4e31-8735-774b2be5227d
Širina sa poklopcem [mm]560 mm
Smer priključivanjaVrh
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 2-2
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTermix BVX FI RO
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina sa poklopcem [mm]1910 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]105 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561322609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm