Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-3, Naziv regulatora grejanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV: ECL 310

144H2794

Tip proizvoda: Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2
Dubina sa poklopcem [mm]570 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-3
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal rezervoaraEmajlirani čelik
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Mixing circuit - controldP-control
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix BVX-FI RO SEK E 2-3
Naziv regulatora grejanjaECL 310
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaUključeno
OpisSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop
Product line33
PTV regulator rezevoaraElektronski
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPB-F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.03cc4021-9356-44b6-9749-ff67f56c3e86
Širina sa poklopcem [mm]560 mm
Smer priključivanjaVrh
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 2-3
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTermix BVX FI RO SEK
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina sa poklopcem [mm]1910 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]105 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561322784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm