Comfort A, Naziv regulatora PTV: RAVK
145G3151
Tip proizvoda: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3151
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Dodatne informacije | Ormarić |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 120 |
| Naziv regulatora PTV | RAVK |
| Opis | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| Preporučena napojna temperatura [˚C] | 120 °C |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Regulator diferencijalnog pritiska | AVPL |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 26 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | 70L/H26 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Comfort A |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Zapremina rezervoara za toplu vodu [l] | 70 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 125 Kilogram |
| Neto težina | 120 Kilogram |
| Zapremina | 911.625 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |