Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Naziv regulatora PTV: RAVK

145G3104

Tip proizvoda: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & DHW tank
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]0.63 m³/h
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
KeywordsComfor AHOFOR
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionComfort A VVXe70L XB06H16 HOFOR
Material Description (Short TeComfort A VVXe, 70L, XB06H16, HOFOR
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Model number145G3104
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 120
Naziv regulatora PTVRAVK
OpisComfort A VVXe70L XB06H16 HOFOR
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaAVP-F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 16
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstanice70L/H16
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaComfort A
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]70 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95 Kilogram
Neto težina90 Kilogram
Zapremina173.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162518939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm