Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Tip 1-1

145F4460

Tip proizvoda: VXe SLS (A247), Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, AHQM 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 1-1, ECL 310/A247, STW
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A247
Naziv regulatora PTVECL 310 / A247
OpisVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26
Specifikacije
Vrednost
PTV regulator rezevoara - marka pumpeGrundfos
PTV regulator rezevoara - vrsta pumpeUPM3 15-50 130 CIL3
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 1-1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaVXe SLS (A247)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]785 mm
Visina sa poklopcem [mm]785 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Zapremina173.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424627676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm