VXe SLS (A237), Tip 2-1
145F0667
Tip proizvoda: VXe SLS (A237), Tip 2-1, 16 bar, 120 °C
145F0667
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW Charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina bez poklopca [mm] | 315 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 315 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Izolacioni materijal | Polypropylene |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Material Description (Short Te | VXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237 |
| Materijal poklopca | Polypropylene |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 / A237 |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 / A237 |
| Opis | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H-1 26 |
| PTV regulator rezevoara | ECL 310 + Pump |
| PTV regulator rezevoara - marka pumpe | Grundfos |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV regulator rezevoara - vrsta pumpe | UPM3 15-50 130 CIL3 |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated in control valve |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina bez poklopca [mm] | 550 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 550 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 40 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip podstanice | Tip 2-1 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | VXe SLS (A237) |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 785 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 785 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
| Zapremina | 173.91 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |