DSA HRU, Rešenje sa dva bafera, Kapacitet grejanja kW: 135, Rekuperacija - CO2 - kapacitet kW: 100, Opcija prodaje toplote: Ne
146B9164
DSA HRU 2 HE 135 CO2 100
146B9164
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Akumulator za skladištenje - količina | 2 pc |
| Akumulator za skladištenje - zapremina | 500.0 L |
| Aplikacija | A2 |
| Application type | Heat recovery unit |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Rešenje sa dva bafera |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 1200 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Izolacioni materijal | Čvrsta PU pena |
| Kapacitet grejanja kW | 135 kW |
| Komunikacija podataka | ModBus |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 135 CO2 100 |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL310 (P510.12) |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
| Opcija prodaje toplote | Ne |
| Opis | DSA HRU 2 HE 135 CO2 100 |
| PED kategorija | I |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 2.44 m³/h |
| Primarni smer priključka | Nagore |
| Product line | 32 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
| Rekuperacija - CO2 - kapacitet kW | 100 kW |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 2800 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB37H-1 40 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip priključka DG | Navoj |
| Tip priključka G | Navoj |
| Tip proizvoda | DSA HRU |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN40 |
| Veličina cevi G | DN40 |
| Veličina priključka DG | 1 1/2" |
| Veličina priključka G | 1 1/2" |
| Verzija podstanice | A2 |
| Visina bez poklopca [mm] | 2000 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 540 Kilogram |
| Neto težina | 500 Kilogram |
| Zapremina | 4006.661 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |