PTV sistem, TD-FLS, 75 kW
161L1108
ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)
161L1108
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | PTV sistem |
| Kapacitet [kW] | 75.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK) |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Bakar |
| Naziv regulatora PTV | No Controller |
| Opis | ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| PTV HEX tip | XB59M-1 30 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip kontrole PTV | External control |
| Tip proizvoda | TD-FLS |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 110 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 100 Kilogram |