PTV sistem, TD-FLS, 210 kW
161L1089
ThermoDual-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C.
161L1089
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | PTV sistem |
| Kapacitet [kW] | 210.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C. |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Bakar |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 |
| Opis | ThermoDual-FLS 210KW PUMP-ECL INS-C. |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| PTV HEX tip | XB59M-1 30 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip proizvoda | TD-FLS |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 150 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 744.177 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708491 |