Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

PTV sistem, TD-FLS, 245 kW

004X1541

TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeFresh water modules
CE ocenaYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]298 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPTV sistem
Izolacioni materijal kablaEPP Foam
Jačina struje [A] [Max]2.0 A
Kapacitet [kW]245.0 kW
Legura HEX PTV1.4404
Marka cirkulacione pumpe PTVGrundfos
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionTD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDa
OpisTD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
P cirkulacija [bar] [Max]0.60 bar
PED kategorija§ 4.3
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]4.47 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaVertikalno
Product line32
PTV HEX tipXB37M-1 60
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]4.20 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.38 bar
Širina bez poklopca [mm]700 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cirkulacione pumpe PTVUPM GEO N
Tip kontrole PTVElektronski
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTD-FLS
Tip pumpe za grejanjeUPM GEO
UL ocenaNo
Veličina cevi GDN32
Veličina cevi PTVDN32
Veličina cevi za cirkulacijuDN25
Veličina priključka GRp1 1/4"
Veličina priključka PTVG1 1/4"
Veličina priključka za cirkulacijuG1"
Verzija podstaniceTD-FLS, 245kW, pump, ECL
Visina bez poklopca [mm]1077 mm
Visina pakovanja [mm]500 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina224.662 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162745434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm