PTV sistem, TD-FLS, 70 kW
004X1538
TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
004X1538
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija protoka [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 298 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 800 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | PTV sistem |
| Izolacioni materijal | EPP pena |
| Jačina struje [A] [Max] | 2.0 A |
| Kapacitet [kW] | 70.0 kW |
| Konstrukcija | Montirano na zid |
| Legura HEX PTV | 1.4404 |
| Marka cirkulacione pumpe PTV | Grundfos |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL |
| Materijal poklopca | EPP pena |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 90 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL |
| P cirkulacija [bar] [Max] | 0.20 bar |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 1.34 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Vertikalno |
| Product line | 32 |
| PTV HEX tip | XB37M-1 18 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Sekundarno delta p [bar] [Max] | 0.15 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 700 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 1200 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip cirkulacione pumpe PTV | UPM 2K N |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | TD-FLS |
| Tip pumpe za grejanje | UPM GEO |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi G | DN32 |
| Veličina cevi PTV | DN25 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | DN25 |
| Veličina priključka G | Rp1 1/4" |
| Veličina priključka PTV | G1" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | G1" |
| Verzija podstanice | TD-FLS, 70kW, pumpa, ECL |
| Visina bez poklopca [mm] | 1036 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 500 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 40 Kilogram |
| Zapremina | 216.11 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |