Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Tip 1

145G0331

Tip proizvoda: ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 90 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeFresh water modules
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]70.0 kW
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS, No ECL
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora PTVNo Controller
OpisThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Proizvođač pumpe PTVGrundfos
PTV HEX tipXB06H-1 StS 36
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaThermoDual FLS Mini
Tip pumpe PTVUPM3 Hybrid 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]740 mm
Visina sa poklopcem [mm]740 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina173.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424286576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm